用于使用 LM3447 的 A19 灯应用,具有 PFC 的隔离 LED 驱动器 - 230VAC、36VLED 12W

(正在供货) PMP8013

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计的主要目的在于:展示 LM3447 是使用单级 PFC、隔离式 LED 灯驱动器实现高可调光性能的理想选择,同时具有简单、组件数量少和解决方案尺寸小等优势。该参考设计的工作条件和性能如下:●190VAC 至 264VAC、50Hz 输入电压 ●32V 至 38V LED 电压 ●280mA LED 调节电流 ●>81% 典型的系统效率 ●高功率因数 > 0.9 ●输出短路和开路保护

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8013.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)198
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)36
Iout (Max) (A).28
Output Power (W)10.08
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3447  相位调光、初级侧电源调整的准谐振反激式控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 445 2012年 11月 27日 19
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 139 2012年 11月 27日 12
PDF 103 2012年 11月 27日 14
ZIP 261 2012年 11月 27日 19
PDF 55 2012年 11月 27日 31
PDF 27 2012年 11月 27日 46

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs