TPS92310 - 220VAC、8W 隔离式、Triac 可调光

(正在供货) PMP8012

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下:● 198VAC 至 264VAC 50Hz 输入电压 ● 18V 至 22V LED 电压 ● 350mA LED 调节电流 ● 典型系统效率超过 75% ● 典型功率因数 0.9 ● 输出短路和开路保护

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8012.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)198
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)20
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)7
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92310  具有 PFC 的离线初级侧感应 LED 驱动器]]  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 494 2012年 11月 16日 25
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 450 2012年 11月 16日 17
ZIP 172 2012年 11月 16日 34
PDF 157 2012年 11月 16日 32
PDF 63 2012年 11月 16日 38

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs