与用于 5W MR16 应用的电子变压器具有最佳的兼容性

(正在供货) PMP8008

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此演示板专为 5W/3 LED MR16 应用而设计。此板适用于差压电源、直流电流 (12VDC)、交流磁铁变压器(12VAC、50/60Hz)和电子变压器 (12VAC)。此外,它还具有非常好的电子变压器兼容性和更高的效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8008.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3
Vin (Max) (V)22
Vout (Nom) (V)10
Iout (Max) (A).48
Output Power (W)4.8
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92560  用于 MR16 和 ArR111 应用的 TPS92560 Led 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 373 2012年 11月 30日 13
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 20 2012年 11月 30日 12
PDF 42 2012年 11月 30日 11
PDF 50 2012年 11月 30日 10
PDF 57 2012年 11月 30日 14

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs