用于 T8 管应用,具有 PFC 的 TPS92314 - 220VAC、21W 非隔离 LED 驱动器

(正在供货) PMP8007

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314 的具有 PFC 的超高性能离线 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下:●198VAC 至 264VAC、50Hz 输入电压 ●110V 至 130V LED 电压 ●160mA LED 调节电流 ●92% 典型的系统效率 ●高功率因数 > 0.9 ●输出短路和开路保护

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8007.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)198
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)120
Iout (Max) (A).16
Output Power (W)19.2
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92314  具有 PFC 的 TPS92314 脱机初级侧感应转换器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 239 2012年 10月 26日 25
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 29 2012年 10月 26日 11
PDF 37 2012年 10月 26日 15
ZIP 242 2012年 10月 26日 12
PDF 147 2012年 10月 26日 23
PDF 26 2012年 10月 26日 32

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs