TPS92310 通用·18W

(正在供货) PMP8006

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该参考设计的主要目的是展示 PFC 基于 TPS92310 的高性能离线 LED 驱动器。这款 LED 驱动器旨在将交流输入转化成 LED 调节电流。参考设计的操作条件和性能如下:1. 90VAC 到 264VAC,60/50HZ 输入电压;2. 55V 到 65V 正向电压;3. 275mA LED 调节电流;4. 系统效率 ≥ 90%;5. 较高的功率因素 > 0.9;6. 输出短路和开路保护。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8006.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)60
Iout (Max) (A).28
Output Power (W)16.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- Upside Down

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92310  具有 PFC 的离线初级侧感应 LED 驱动器]]  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 258 2012年 6月 27日 21
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 105 2012年 6月 27日 13
PDF 99 2012年 6月 27日 19
ZIP 2028 2012年 6月 27日 15
PDF 17 2012年 6月 27日 18
PDF 76 2012年 6月 27日 34

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs