TPS92310 - 220VAC、13W 隔离型反激式 LED 驱动器(具有 PFC)
PMP8004
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92310 的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下:● 198VAC 至 264VAC、50Hz 输入电压 ● 28V 至 34V LED 电压 ● 400mA LED 调节电流 ● 87% 典型的系统效率 ● 高功率因数 > 0.9 ● 输出短路和开路保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP8004.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)198
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)32
Iout (Max) (A).4
Output Power (W)12.8
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92310  具有 PFC 的离线初级侧感应 LED 驱动器]]  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS92310 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 535 2012年 3月 14日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 212 2012年 3月 14日
ZIP 236 2012年 3月 14日
PDF 141 2012年 3月 14日
PDF 226 2012年 3月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1255 2013年 3月 28日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章