LM3492 - 用于 AR111 应用的 12VAC、7W LED 驱动器

(正在供货) PMP8003

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此演示板突出了 LM3492 – 7W LED 驱动器的性能,该驱动器可通过电子变压器或 50/60Hz 变压器或直流电源,为包含 6/7 个串联的 360mA LED 的单/双 LED 灯串供电。这是一个双层板,上层放置组件,底层可与 LED 模块箱轻松连接。此外,该演示板还具备良好的电子变压器兼容性。请参阅 LM3492 产品说明书,了解更详尽的指导信息。附带的物料清单中描述了该演示板上所使用的零件。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP8003.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)11
Vin (Max) (V)13
Vout (Nom) (V)22
Iout (Max) (A).24
Output Power (W)5.28
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- Non Sync
Linear Regulator

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3492  具有升压转换器和快速电流稳压器的双通道可单独调光 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM3492 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 829 2012年 3月 22日 4
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 156 2012年 3月 22日 4
PDF 142 2012年 3月 22日 4
ZIP 1544 2012年 3月 22日 4
PDF 184 2012年 3月 22日 6
PDF 170 2012年 3月 22日 5
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1255 2013年 3月 28日 0

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs