10.8V 至 13.2V 输入电压;0.9V 输出电压 (30A);非隔离型同步降压转换器

(正在供货) PMP7996

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7996 is a single-phase switching regulator accepting an input voltage range of 10.8Vin to 13.2Vin and providing an output voltage of 0.9Vout capable of supplying 30A of current. This design uses the LM27403 synchronous buck controller with lossless inductor DCR current sensing capability, which eliminates the need to add resistive powertrain elements and increases overall efficiency. PMP7996 also features CSD87350Q5D NexFETTM Power Block MOSFET pair.

特性
  • Programable Soft-Start with Tracking
  • Output Remote Sense
  • Adaptive Deadtime Control
  • Ultrafast Line and Load Transient Response

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7996.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V).9
Iout (Max) (A)30
Output Power (W)27
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD87350Q5D  同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM27403  具有温度补偿 DCR 电流感应的高性能同步降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 861 2013年 9月 12日 17
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 42 2013年 9月 12日 14
PDF 135 2013年 9月 12日 22
相关工具与软件

软件 (1)


  • PMP7996 Gerber
    (ZIP, 244KB)   10 次点击, 2013年 9月 19日(英文內容)

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs