针对 24W 宽输入的双开关降压-升压转换器

(正在供货) PMP7995

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7995 is a buck-boost converter rated for 12V output at 2A from an input voltage of 5V to 60V. This design uses the LM5118 buck-boost controller at a switching frequency of 300 kHz. To minimize cost the layout was done for a 2 layer printed circuit board.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7995.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)24
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- 2 Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5118  75V 宽输入电压降压-升压转换器  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 119 2013年 10月 21日 17
PDF 1017 2013年 10月 21日 18
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 172 2013年 10月 21日 11
ZIP 157 2013年 10月 21日 17
PDF 257 2013年 10月 21日 17
PDF 100 2013年 10月 21日 26
PDF 128 2013年 10月 21日 36

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs