20V 至 70V 输入电压;12V 输出电压 (1A);同步降压转换器

(正在供货) PMP7994

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

A single-phase synchronous buck converter that accepts an input voltage of 20Vin to 70Vin and provides an output of 12Vout capable of supplying 1A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7994.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)20
Vin (Max) (V)70
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)12
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5116  100V 宽输入电压同步降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 954 2013年 9月 9日 25
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 100 2013年 9月 9日 21
PDF 112 2013年 9月 9日 36

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs