PMP7992.1 (Output Voltage 1) | |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 60 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Synchronous |
订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。
器件型号 | 名称 | 产品系列 | 样片或购买 | 设计套件与评估模块 |
---|---|---|---|---|
LM5122 | 具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器 | 升压型器件 | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
939 | 2013年 8月 14日 | 12 |
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIP | 968 | 2013年 8月 14日 | 9 | |||
94 | 2013年 8月 14日 | 15 | ||||
152 | 2013年 8月 14日 | 17 |
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。