33V 至 60V 输入电压;12V 输出电压 (30A);两相同步降压转换器

(正在供货) PMP7990

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

A dual-phase synchronous buck converter accepting an input voltage of 33Vin to 60Vin and providing an output of 12Vout capable of supplying 30A

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7990.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)33
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)30
Output Power (W)360
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous
Buck- Multiphase

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5119  65V 宽输入电压双路同步降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5119 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 851 2013年 10月 22日 8
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 107 2013年 10月 22日 8
PDF 226 2013年 10月 22日 16

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs