PMP7988

8V 至 16V 输入、12V/6A 输出非同步降压/升压转换器

PMP7988

设计文件

概述

PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。

特性
  • 非同步降压升压转换器
  • 72W 功率输出
  • 小规模解决方案,具有高效率。
输出电压选项 PMP7988.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 72
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU888.PDF (988 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDY5.PDF (244 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDY6.PDF (115 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDY8.ZIP (482 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA26.ZIP (79 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDY7.PDF (1037 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51183-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7988 Test Results 2015年 4月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频