适用于 Kintex 7 的模拟解决方案

(正在供货) PMP7978

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

Xilinx chose TI as the power solution vendor to power Kintex 7 FPGA (along with other analog solution from TI). You will find Schematic and bill of material fo the solution Xilinx used on the development kits.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7978.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)10
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous
设计用于FPGA

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMZ12002  具有 20V 最大输入电压的 2A SIMPLE SWITCHER 电源模块  非隔离式模块  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PTD08A020W  20A、4.75V 至 14V、非隔离式数字电源传动模块  数字电源控制解决方案  样片或购买 不可用
PTD08D210W  10A、4.75V 至 14V、双路非隔离式数字电源传动模块  数字电源控制解决方案  样片或购买 不可用
REF3012  采用 SOT23-3 封装的 1.25V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列  电压基准  样片或购买 不可用
TL1963A  单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51200  具有适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌/拉 DDR 终端稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCD9248  数字 PWM 系统控制器  数字电源控制解决方案  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 188 2014年 12月 16日 235
PDF 500 2014年 6月 17日 43
选择指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
多种文件格式   2015年 11月 4日 1,169
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 499 2014年 6月 16日 52
PDF 502 2014年 6月 16日 104

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi