适用于 Virtex 7 的模拟解决方案
PMP7976
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

Xilinx chose TI as the power solution vendor to power Virtex 7 FPGA (along with other analog solution from TI). You will find Schematic and bill of material fo the solution Xilinx used on the development kits.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP7976.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)10
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous
设计用于FPGA

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMZ12002  采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 20V、2A 电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PTD08A020W  20A、4.75V 至 14V、非隔离式数字电源传动模块  降压(降压)  样片或购买 不可用
PTD08D210W  10A、4.75V 至 14V、双路非隔离式数字电源传动模块  降压(降压)  样片或购买 不可用
REF3012  采用 SOT23-3 封装的 1.25V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列  电压参考  样片或购买 不可用
SN74LV541A  具有三态输出的八路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51200  具有适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌/拉 DDR 终端稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCD9248  数字 PWM 系统控制器  数字电源  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMZ12002 下载 下载
PTD08A020W 下载 -
(EGQ) | 12 下载 -
PTD08D210W 下载 -
REF3012 下载 下载
SN74LV541A 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS51200 下载 下载
UCD9248 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 204 2014年 12月 16日
PDF 511 2014年 6月 17日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 514 2014年 6月 16日
PDF 518 2014年 6月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章