适用于 Zynq 的模拟解决方案

(正在供货) PMP7975

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

Xilinx chose TI as the power solution vendor to power Zynq FPGA (along with other analog solution from TI). You will find Schematic and bill of material fo the solution Xilinx used on the development kits.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP7975.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)10
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous
设计用于FPGA

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMZ12002  采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 20V、2A 电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PTD08D210W  10A、4.75V 至 14V、双路非隔离式数字电源传动模块  数字电源  样片或购买 不可用
SN74LV541A  具有三态输出的八路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 不可用
TPS51200  具有适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌/拉 DDR 终端稳压器  能源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCD9248  数字 PWM 系统控制器  数字电源  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMZ12002 下载 下载
PTD08D210W 下载 -
SN74LV541A 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS51200 下载 下载
UCD9248 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 259 2014年 12月 16日 29
PDF 1017 2014年 6月 17日 5
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1019 2014年 6月 16日 7
PDF 1023 2014年 6月 16日 27

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs