12V 至 50V 输入电压(67V 峰值输入电压);48V 输出电压 (2.5A);单相同步升压转换器

(正在供货) PMP7965

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

A single-phase synchronous boost converter accepting an input voltage of 12Vin to 50Vin with a peak of 67Vin and providing an output of 48Vout capable of supplying 2.5A of current.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7965.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)50
Vout (Nom) (V)48
Iout (Max) (A)2.5
Output Power (W)120
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5122  具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1147 2013年 10月 22日 35
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 107 2013年 10月 22日 23
PDF 170 2013年 10月 22日 41

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs