4.5V 至 5.5V 输入电压;4V 输出电压 (0.7A);反激转换器

(正在供货) PMP7964

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

A Flyback design accepting an input voltage of 4.5Vin to 5.5Vin and providing an isolated output of 4Vout that can deliver 0.7A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7964.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)4
Iout (Max) (A).7
Output Power (W)2.8
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync
Flyback- Integrated Switch

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5000  宽输入电压 2A 开关模式稳压器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV431  低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 953 2013年 9月 10日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 128 2013年 9月 10日 16
PDF 161 2013年 9月 10日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs