4.5V 至 5.5V 输入电压;80V 输出电压 (2mA);耦合感应器非同步升压转换器
PMP7962
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

A coupled inductor non-synchronous boost converter that accepts an input voltage of 4.5Vin to 5.5Vin and provides an output of 80Vout capable of delivering 2mA. This design has a very high output-to-input voltage boost ratio.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP7962.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)80
Iout (Max) (A)0
Output Power (W).16
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync
Boost- Integrated Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5001  宽输入电压 1A 开关模式稳压器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5001 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 798 2013年 9月 10日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 99 2013年 9月 10日
PDF 134 2013年 9月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章