10V 至 14V 输入;65V 输出 (0.1A);降压-升压转换器

(正在供货) PMP7957

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

A buck-boost converter that accepts an input voltage of 10Vin to 14Vin and provides an output of -65Vout capable of delviering 0.1A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7957.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)-65
Iout (Max) (A).1
Output Power (W)6.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync
Flyback- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV431  低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 638 2013年 9月 10日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 105 2013年 9月 10日 10
PDF 153 2013年 9月 10日 15

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs