36V 至 60V 输入电压;15V 输出电压/0.05A(非隔离型)和 15V 输出电压/0.35A(隔离型);Flybuck 转换器

(正在供货) PMP7953

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

A flybuck converter using the LM5017 synchronous buck regulator, which accepts an input voltage of 36Vin to 60Vin and provides two outputs: one non-isolated output of 15Vout capable of supplying 0.05A and an isolated output of 15Vout capable of supplying 0.35A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7953.1
(Output Voltage 1)
PMP7953.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)3636
Vin (Max) (V)6060
Vout (Nom) (V)1515
Iout (Max) (A).05.35
Output Power (W).755.25
隔离/非隔离Non-IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑FlybuckFlybuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 728 2013年 10月 22日 11
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 101 2013年 10月 22日 12
PDF 108 2013年 10月 22日 19

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs