使用 LM5017 的 Flybuck 电源,两个 12V@0.25A 输出
PMP7941
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design uses the LM5017 Flybuck regulator to generate two 12V output at 250mA. One output is at the primary side and the other is on the isolated secondary side. By reverse the output and ground connection of the secondary side, the isolated output becomes -12V. It's suitable for applications requiring +/-12V bias powers. The input range is from 17V to 32V.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP7941.1
(Output Voltage 1)
PMP7941.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1717
Vin (Max) (V)3232
Vout (Nom) (V)1212
Iout (Max) (A).25.25
Output Power (W)33
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑FlybuckFlybuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5017 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 696 2013年 4月 26日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 95 2013年 4月 26日
PDF 95 2013年 4月 26日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章