7.5V 至 10V 输入电压;11.5V 输出电压 (65A);4 相同步升压转换器

(正在供货) PMP7937

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

A 4-phase synchronous boost converter that accepts an input voltage of 7.5Vin to 10Vin and provides an output of 11.5Vout capable of delivering 65A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7937.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)7.5
Vin (Max) (V)10
Vout (Nom) (V)11.5
Iout (Max) (A)65
Output Power (W)747.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous
Boost- Multiphase

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CD4017B  具有 10 个解码输出的 CMOS 十进制计数器  特殊逻辑  样片或购买 不可用
CSD18501Q5A  40V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18501Q5A  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5122  具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMC555  用于生成准确延时和振荡的低功耗 555 定时器  时钟与计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2951  单路输出 LDO、100mA、可调节电压、宽输入电压范围、复位标志  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1270 2013年 9月 10日 24
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 111 2013年 9月 10日 16
PDF 223 2013年 9月 10日 22

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs