具有电池反向保护功能的汽车升压转换器

(正在供货) PMP7936

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7936 is a boost converter capable of 138W output power and targeted for automotive appli-cations. This design uses the LM5122 synchronous boost current-mode PWM controller. The circuit will start at a minimum input of 6.5V and has an operating input voltage range of 4.5V to 42V. The output is 13.8V at 8A continuous, 10A peak. The LM5122 incorporates bypass mode operation, so that when VIN > 13.8V, VOUT is approximately equal to VIN. Reverse battery protection is provided by the LM5050-1 high side OR-ing FET controller.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7936.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)42
Vout (Nom) (V)13.8
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)138
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5050-1  高侧 ORing FET 控制器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5050-1-Q1  高侧 ORing FET 控制器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5122  具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5122-Q1  具有多相功能的汽车类宽输入同步升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 832 2013年 4月 26日 32
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 93 2013年 4月 26日 23
PDF 88 2013年 4月 26日 28
PDF 541 2013年 4月 26日 17
PDF 147 2013年 4月 26日 64
PDF 111 2013年 4月 26日 49

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi