PMP7935
0.9V@45A 单相同步降压转换器
PMP7935
概述
该 PMP7935 是单相同步降压转换器模块,在输入电压为 12V、电流为 45A 时的额定输出值为 0.9V。其用于企业网路交换应用中的 CPU 内核电源。该小型模块的尺寸为 1.1 英寸 x 0.65 英寸,峰值效率可达 90%,且拥有比其他等效的多相设计更小的尺寸和更低的成本。该模块化解决方案完美支持热生成成本日益增加且需要高功率密度的数据中心设备。
特性
- 12V 输入,0.9V/45A 输出 (40.5W)
- 无传感器电流检测
- 90% 峰值效率
- 同步开关
- 经过优化的 MOSFET
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | PMP7935 Component View | 2013年 5月 21日 | ||||
测试报告 | PMP7935 Test Results | 2013年 5月 17日 |