PMP7933

标称输入电压为 48V,输出电压为 100V/1A 的单相同步升压转换器

PMP7933

设计文件

概述

PMP7933 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 48V +/-5% 的输入电压,可实现 100V 的输出电压,并且最高能够为负载提供 1A 电流。该设计基于 PMP7896 revB PCB 构建。

特性
  • 同步升压转换器可实现 93% 的高效率
  • 工作温度较低,无需额外冷却
  • 在 48V 的电信总线电压下工作
  • 电路板专为 100W 工作设计和测试。
输出电压选项 PMP7933.1
Vin (Min) (V) 45.5
Vin (Max) (V) 50.5
Vout (Nom) (V) 100
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 100
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU622.PDF (721 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBJ2.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBJ3.PDF (23 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBJ4.ZIP (446 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7933 Test Results 2014年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频