PMP7921

6V 至 8.4V 输入、12V/84A 输出峰值脉冲多相升压转换器参考设计

PMP7921

设计文件

概述

PMP7921 是一种多相位升压转换器。此设计接受 7V 到 8V 的输入电压,并输出 12V,能够提供持续 5 毫秒的 84A 峰值电流。此设计输出 1000W 峰值功率,峰值效率高达 96%。

特性
  • 同步整流器可实现高效率
  • 输出整流器中的温度升高更低
  • 可与外部时钟同步
  • 可堆叠,以实现更高的电流
  • 均流准确度达 +/- 10%
  • 当输入电压大于输出电压时可实现旁路模式
输出电压选项 PMP7921.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 8.4
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 84
Output Power (W) 1008
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAT5.PDF (1312 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHR3.PDF (478 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHR4.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHR5.PDF (147 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHR7.ZIP (558 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB41.ZIP (252 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHR6.PDF (614 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD16415Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7921 Test Results 2015年 9月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频