PMP7917
40W 双路输出反激转换器 (4V@3.5A)
PMP7917
概述
PMP7917 is a dual output flyback converter capable of 40W output power. This design uses the LM5021-1 current-mode PWM controller. The operating input voltage range is 40V to 60. The outputs are 6V at 4.33A and 4V at 3.5A. Self-driven synchronous operation is employed for the secondary rectifiers, resulting in good cross regulation.
输出电压选项 | PMP7917.1 | PMP7917.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 40 | 40 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 6 | 4 |
Iout (Max) (A) | 4.33 | 3.5 |
Output Power (W) | 25.98 | 14 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Synchronous | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7917 Test Results | 2013年 4月 29日 |