PMP7916

汽车类电压质量模块的电源解决方案

PMP7916

设计文件

概述

PMP7916 是一款升压转换器,可用于启动/停止汽车中的电压质量模块,以调节电子负载检测到的电池电压。针对要使用现有电子组件的此类汽车,热启动期间输入到组件内的电压不得降至 6V,否则这些组件将立即关闭。在启动过程中,PMP7916 将输入电压维持在 10.5V 以上,且当电压超过 12V 时将绕过电池电压。如果在启动过程中对较低的电池电压进行升压,则 PMP7916 可支持 5 秒钟的 500W 负载。

特性
  • 最低 6V 输入电压符合美国汽车冷启动要求
  • 启动阶段有 12V 输出
  • 当电池电压高于 12V 时,将以旁路模式运行
  • 同步升压操作可提高效率并节约额外的旁路开关。
  • 两相操作可减小滤波器尺寸。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU183.PDF (1447 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR320.PDF (152 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR321.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC220.ZIP (573 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD16415Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7916 Test Results 2013年 12月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频