120W 汽车双开关降压-升压转换器

(正在供货) PMP7905

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7905 is a two-switch buck-boost converter capable of 120W output power. This design uses the LM5118 wide voltage range buck-boost controller. 100V Schottky rectifiers and MOSFET are used for input switching, while 30V Schottky rectifiers and MOSFET are used for output switching. The operating input voltage range is targeted for automotive applications as 8V to 16V with 75V transient capability.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7905.2
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)120
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- 2 Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5118  75V 宽输入电压降压-升压转换器  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 921 2013年 4月 29日 45
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 213 2013年 4月 29日 21
PDF 611 2013年 4月 29日 41
PDF 90 2013年 4月 29日 36
PDF 164 2013年 4月 29日 81

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi