PMP7902
用于模拟/数字电源的 1.25W 隔离型反激转换器
PMP7902
概述
PMP7902 是一种利用 LM5001 非同步电流模式稳压器 IC 的隔离型反激式转换器。此设计接受 4.5V 至 5.5V 输入电压,可实现隔离式 5V 输出,并且能够为负载提供 0.25A 电流。此设计使用现成的 VERSAPAC 变压器,在初级和次级之间提供 500V 运行隔离。此设计通过精密分流稳压器提供对输出电压的严密控制,使用光耦合器穿过隔离层。
特性
- 隔离式输出
- 使用现成的标准变压器
- 在次级使用精密分流,提供稳压输出
- 小外形设计,使用全陶瓷电容器
- 集成开关 MOSFET
- 内置过流保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7902 Test Results | 2015年 4月 9日 |