双极性输出隔离反激 (12Vout@-.25A)

(正在供货) PMP7900

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This is an isolated flyback converter with input voltage range of 12V to 24Vin and dual polarity outputs (+/-12Vout) at 0.25A each (total of 0.5Aout).

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7900.1
(Output Voltage 1)
PMP7900.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1212
Vin (Max) (V)2424
Vout (Nom) (V)12-12
Iout (Max) (A).25.25
Output Power (W)33
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑Flyback- Integrated SwitchFlyback- Integrated Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5000  宽输入电压 2A 开关模式稳压器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1092 2013年 4月 14日 28
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 23 2013年 4月 14日 28
PDF 81 2013年 4月 14日 41

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs