同步升压,过冲时输出跟随输入
PMP7896
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP7896 is a Sychronous Boost Converter with 12 Volts to 50 volts input and a output of 48 volts at 2.5 Amps continuous. The output follows the input during overshoot.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP7896.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)50
Vout (Nom) (V)48
Iout (Max) (A)2.5
Output Power (W)120
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5122  具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5122-Q1  具有多相功能的汽车类宽输入同步升压控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5122 下载 下载
下载 -
LM5122-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 631 2013年 4月 26日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 26 2013年 4月 26日
PDF 181 2013年 4月 26日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章