具有隔离式输出的有源钳位正向转换器
PMP7892
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP7892 is an isolated active clamp forward converter capable of 42W output power. This design uses the LM5026 active clamp current-mode controller. Output voltage regulation is maintained using an LMV431 shunt regulator and opto-coupler feedback. Schottky rectifiers allow for holdup of 10ms using the stored charge of the output capacitors. The isolation voltage is 2250 VDC meeting basic insulation requirements.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP7892.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9.6
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)3.5
Output Power (W)42
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5026  有源钳位电流模式 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV431  低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5026 下载 下载
下载 下载
LMV431 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 566 2013年 4月 26日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 218 2014年 5月 30日
PDF 416 2014年 5月 30日
PDF 107 2013年 4月 26日
PDF 153 2013年 4月 26日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章