非隔离推挽式转换器设计

(正在供货) PMP7887

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This is a non-isolated forward push-pull converter design accepting 20V-to-50V input voltage and regulating the output to 36Vout @ 6A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7887.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)20
Vin (Max) (V)50
Vout (Nom) (V)36
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)216
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Push Pull

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5030  100V 推挽电流模式 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5110  具有负输出电压功能的双路 5A 复合成型闸极驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1587 2013年 4月 1日 80
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 243 2013年 4月 1日 37
PDF 20 2013年 4月 1日 62
PDF 116 2013年 4月 1日 193

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs