交流离线转换器,电流为 2A 时提供 5VDC 或 12VDC 输出

(正在供货) PMP7883

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The following design, driven by the LM5023, takes an AC input, like the ones located in the common US power outlet, and generates 5V/12V out, 2A DC signal, outputs commonly used for USB connections.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7883.1
(Output Voltage 1)
PMP7883.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8585
Vin (Max) (V)265265
Vout (Nom) (V)125
Iout (Max) (A)22
Output Power (W)2410
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Flyback- Non SyncFlyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5023  AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1159 2013年 7月 23日 41
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 25 2013年 7月 23日 36
PDF 155 2013年 7月 23日 71

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs