非隔离式同步降压

(正在供货) PMP7882

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7882 is a single-phase switching regulator accepting an input voltage range of 10.8Vin to 13.2Vin and providing an output voltage of 1.2Vout capable of supplying 12A of current. This design uses the LM27402 synchronous buck controller with lossless inductor DCR current sensing capability, which eliminates the need to add resistive powertrain elements and increases overall efficiency.

特性
  • Adjustable Soft-Start
  • Voltage Mode Control with Line Feedforward
  • Power Supply Tracking

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7882.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)1.2
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)3.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16412Q5A  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17306Q5A  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
LM27402  具有 DCR 电流感应的 3-20V、电压模式同步降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 859 2013年 4月 1日 23
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 180 2013年 4月 1日 29
PDF 108 2013年 4月 1日 21
PDF 100 2013年 4月 1日 34

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs