两相同步降压

(正在供货) PMP7876

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This is a dual-phase, synchronous buck converter with an input voltage range of 33V-to-55Vin and an output of 28Vout@14A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7876.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)33
Vin (Max) (V)55
Vout (Nom) (V)28
Iout (Max) (A)14
Output Power (W)392
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous
Buck- Multiphase

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM25119  42V 宽输入电压双路同步降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 864 2013年 4月 1日 21
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 19 2013年 4月 1日 19
PDF 124 2013年 4月 1日 26

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi