用于汽车电子应用的 8V-40V 输入 5V/10A 同步降压

(正在供货) PMP7872

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7872 是同步降压转换器,可提供 50W 输出功率。该设计采用了 LM25117QPSQ 仿真电流模式同步压降控制器和 AUIRLR2905Z MOSFET,可用于汽车应用。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7872.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)40
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)50
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM25117  Wide Input Range Synchronous Buck Controller with Analog Current Monitor  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25117-Q1  Wide Input Range Synchronous Buck Controller with Analog Current Monitor  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 969 2012年 10月 9日 35
设计文件 (7)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 239 2012年 10月 9日 25
PDF 251 2012年 10月 9日 19
PDF 184 2012年 10月 9日 15
PDF 540 2012年 10月 9日 26
ZIP 171 2012年 10月 9日 21
PDF 91 2012年 10月 9日 24
PDF 145 2012年 10月 9日 51

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi