35V 输入、38 至 55 V 输出的多相升压

(正在供货) PMP7869

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7869 is a 35 Volts multi-phase synchronous Boost with 38 to 55 volts out at 6 Amps continuous.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7869.1
(Output Voltage 1)
PMP7869.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)3535
Vin (Max) (V)3535
Vout (Nom) (V)3855
Iout (Max) (A)66
Output Power (W)228330
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Boost- MultiphaseBoost- Multiphase

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5122  具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5122-Q1  具有多相功能的汽车类宽输入同步升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 846 2013年 4月 26日 17
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 193 2013年 4月 26日 12
PDF 80 2013年 4月 26日 28

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs