低 Iq 双路同步降压转换器 (10.3V@10A)

(正在供货) PMP7856

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This is a synchronous buck converter with low Iq current. It has an input voltage range of 19V-to-32Vin and two regulated outputs: 10.3Vout @ 15A and 10.3Vout @ 10A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7856.1
(Output Voltage 1)
PMP7856.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1919
Vin (Max) (V)3232
Vout (Nom) (V)10.310.3
Iout (Max) (A)1510
Output Power (W)154.5103
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS43351-Q1  具有扩展频谱的汽车类低 Iq、双路同步降压控制器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 713 2013年 4月 1日 13
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 215 2013年 4月 1日 13
PDF 25 2013年 4月 1日 14
PDF 119 2013年 4月 1日 18

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs