具有三路输出的非同步升压 (3.3V@.03A)

(正在供货) PMP7833

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This is a non-synchronous boost converter with an input voltage range of 4.5V-to-5.5Vin and three regulated outputs: 12Vout @ 0.15A, 10.6Vout @ 0.1A, and 3.3Vout @ 0.03A

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7833.1
(Output Voltage 1)
PMP7833.2
(Output Voltage 2)
PMP7833.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)4.54.54.5
Vin (Max) (V)5.55.55.5
Vout (Nom) (V)1210.63.3
Iout (Max) (A).15.1.03
Output Power (W)1.81.06.099
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Boost- Non Sync
Linear Regulator
Boost- Non Sync
Linear Regulator
Boost- Non Sync
Linear Regulator

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMR62421  采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 24V 输出电压 2.1A 升压稳压器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2951  单路输出 LDO、100mA、可调节电压、宽输入电压范围、复位标志  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 495 2013年 3月 27日 20
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 200 2013年 3月 27日 28
PDF 16 2013年 3月 27日 17
PDF 108 2013年 3月 27日 25

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs