具有双路输出的隔离式 Fly-Buck (12V@.1A)

(正在供货) PMP7829

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This is an isolated flybuck converter with input voltage range of 36V-to-72Vin and dual outputs: 5Vout@0.25A and 12Vout@0.1A

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP7829.1
(Output Voltage 1)
PMP7829.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)3636
Vin (Max) (V)7272
Vout (Nom) (V)512
Iout (Max) (A).25.1
Output Power (W)1.251.2
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑FlybuckFlybuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 531 2013年 3月 27日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 100 2013年 3月 27日 13
PDF 107 2013年 3月 27日 24

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs