非隔离式降压转换器 (13.5V@15A)

(正在供货) PMP7821

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This is a non-synchronous buck converter design that has an input voltage range of 18V-to-32Vin max and provides a regulated output of 13.5Vout@15A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7821.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)32
Vout (Nom) (V)13.5
Iout (Max) (A)15
Output Power (W)202.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5085  75V 宽输入电压恒定导通时间 PFET 降压开关控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 481 2013年 3月 27日 22
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 231 2013年 3月 27日 17
PDF 113 2013年 3月 27日 26
PDF 110 2013年 3月 27日 49

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs