LM5119 修改的定制 EVM (12V/33A)

(正在供货) PMP7819

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此款 400W ¼ 砖型 DC/DC 转换器利用 LM5119 的双相功能以行业标准 ¼ 砖型模块占用空间驱动 33A 负载。这种紧凑设计可实现 97% 的峰值效率,同时使通过每个相的电流保持平衡,从而降低热应力,此外,由于不需要对周围的电源组件进行超规格设计,因此可降低系统成本。

特性
  • 大于 94% 的效率
  • 开关频率 100kHz
  • 输入范围 33V 至 60V(最大值)
  • 33A 时输出电压为 12V
  • 标准 ¼ 砖型占用空间 (2.3" x 1.45")
  • 此款终端设备设计可随时用于生产,并具有设计文件和应用说明支持

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7819.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)33
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)33
Output Power (W)396
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5119  65V 宽输入电压双路同步降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 798 2012年 12月 14日 23
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 229 2013年 7月 12日 19
PDF 108 2013年 1月 18日 30
PDF 267 2012年 12月 14日 36

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs