简单的隔离型偏置电源

(正在供货) PMP7818

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7818 参考设计是一种使用 LM5017 的反激式设计,用于通信和电信应用。它可以从 21.6 至 26.4 伏特直流输入生成隔离式 5 伏特输出(0.6 安培)。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7818.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)21.6
Vin (Max) (V)26.4
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).6
Output Power (W)3
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flybuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 338 2012年 10月 9日 25
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 142 2012年 10月 9日 14
PDF 98 2012年 10月 9日 32

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi