PMP7816 参考设计是使用 LM5020MM 的反激设计,用于计算机和外设应用

(正在供货) PMP7816

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7816 参考设计是一种使用 LM5020MM 的反激式设计,用于计算机和外设应用。它可以从 30 至 75 伏特直流输入生成隔离式 3.3 伏特输出(1 安培)。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7816.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)30
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)3.3
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5020  13-100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 433 2012年 10月 9日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 166 2012年 10月 9日 18
PDF 300 2012年 10月 9日 19

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs