双级三路输出降压转换器

(正在供货) PMP7800

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7800.1 参考设计是一种使用 LMR14203 的压降设计,用于计算机和外设应用。它可以从 21.6 至 26.4 伏特直流输入生成非隔离式 3.3 伏特输出(0.07 安培)。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7800.1
(Output Voltage 1)
PMP7800.2
(Output Voltage 2)
PMP7800.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)21.621.621.6
Vin (Max) (V)26.426.426.4
Vout (Nom) (V)3.31.81.8
Iout (Max) (A).07.23.23
Output Power (W).231.414.414
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- Integrated SwitchBuck- Integrated SwitchBuck- Integrated Switch

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMR14203  采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 42V 输入 0.3A 降压稳压器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ10500  SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 5.5V、650mA 高密度纳米电源模块  非隔离式模块  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 513 2012年 10月 9日 16
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 163 2012年 10月 9日 13
PDF 61 2012年 10月 9日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs