低功耗隔离式电源 24V => 5V,LM5017

(正在供货) PMP7798

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此反激式电路基于宽 VIN COT 同步降压稳压器 LM5017,可为两个隔离式输出和一个非隔离式输出提供出色的调整。与传统反激式电路相比,此设计具有板尺寸更小、BOM 最低、无需光耦合器等特点。此款设计非常适合需要偏置电源的应用。此板提供其他输出电压版本:请参见 PMP7798.2 和 PMP7798.3

特性
  • 36V 至 75V 输入
  • 初级侧输出:40mA 时 10V 输出
  • 次级侧输出 1:80mA 时 5V
  • 次级侧输出 2:120mA 时 10V
  • 此款全功能评估板具有设计文件、演示和应用说明支持

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7798.1
(Output Voltage 1)
PMP7798.2
(Output Voltage 2)
PMP7798.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)363636
Vin (Max) (V)757575
Vout (Nom) (V)10510
Iout (Max) (A).04.08.12
Output Power (W).4.41.2
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- SynchronousFlyBuckFlyBuck

TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM25017  具有集成 MOSFET 的 48V、650mA 同步降压稳压器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25018  具有集成 MOSFET 的 48V、300mA 同步降压稳压器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25019  具有集成 MOSFET 的 48V、100mA 同步降压稳压器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM34925  用于隔离 DC-DC 转换器的 LM34925 集成二次侧偏置稳压器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM34926  用于隔离 DC-DC 转换器的 LM34926 集成二次侧偏置稳压器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM34927  用于隔离型 DC/DC 转换器的集成型次级偏置稳压器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5018  100V、300mA 恒准时同步降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5019  100V, 100mA 恒准时同步降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 205 2012年 2月 6日 23
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 980 2015年 9月 29日 265
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 53 2012年 2月 6日 21
PDF 34 2012年 2月 6日 25
PDF 45 2012年 2月 6日 79

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs