用于汽车电子应用的 6V-42V 输入 12V/5A SEPIC

(正在供货) PMP7797

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP7797 是专为汽车电子应用而设计的宽输入 SEPIC 转换器。该设计采用 LM25037Q 推挽控制器作为交错升压,其包含用于控制两组 MOSFET 开关的两个闸极驱动器。输入为 12V(标称),工作电压范围为 6V(冷车发动)至 42V(负载突降)。该设计中内嵌辅助软启动电路以及输入和输出 LC 滤波器。在具有较高输入电压时,该 SEPIC 能够提供较高输出电流,如典型效率曲线所示。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP7797.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6
Vin (Max) (V)42
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)60
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM25037  具有交流输出的双模 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25037-Q1  具有交流输出的双模 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 572 2012年 1月 20日 71
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 610 2012年 1月 20日 28
PDF 130 2012年 1月 20日 51
PDF 350 2012年 1月 20日 145

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs